Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL schwarz

36

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX FD 891
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Nennspannung 300/500 V
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?