ÖLFLEX FD 891 12G0,75

ÖLFLEX FD 891 12G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026112

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 11.60
Nennspannung UL 600V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX FD 891
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Nennspannung 300/500 V
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?