Roboterkabel PUR für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
32

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT F1
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Nennspannung IEC: bis 0,34mm² 250 Vss. - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: bis 1,50mm² 600V - ab 2,50mm² 1000V
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Prüfspannung bis 0,34mm²: 1500 V<br/>ab 0,5mm²: 2000 V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?