Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

Ölflex CHAIN 809 CY wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Sie ermöglichen den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Das Ölflex CHAIN 809 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA C-PUR.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
36

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 809 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Nennspannung VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Temperaturbereich 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL-AWM Style 20886
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?