Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX Tray II
schwarz
Ölflex Tray II ist eine mehradrige flexible Steuerleitung , 600V, 90°C UL-Type TC und MTW, c(UL) Type CIC,NOM (Norma Oficial Mexicana, CE –konform, mit der Zulassung für offene Verlegung an Industrieanlagen. Ölflex Tray II darf auf offenen Kabelpritschen eingesetzt werden.
US-Exporteure Kennen die Probleme bei Maschineninstallationen für den amerikanischen Markt. Die Kabelverlegung in Rohren, Schläuchen oder geschlossenen Kabelkanälen erschweren und verteuern die Installation erheblich. Die „Open-Wiring-Approbation“ erlaubt die ungeschützte Verlegung dieser Leitung ohne Einschränkung der Distanz von der Kabelpritsche zum elektrischen Betriebsmittel.
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G 2AWG
Artikel-Nr: 220204
32.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G 4AWG
Artikel-Nr: 220404
27.80
demnächst verfügbar ab 24.04.2025
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G16
Artikel-Nr: 220604
22.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 5G16
Artikel-Nr: 220605
24.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G10
Artikel-Nr: 220804
17.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 5G10
Artikel-Nr: 220805
19.60
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G6
Artikel-Nr: 221004
14.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 5G6
Artikel-Nr: 221005
16.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 7G6
Artikel-Nr: 221007
17.40
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 4G4
Artikel-Nr: 221204
11.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 5G4
Artikel-Nr: 221205
12.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II 3G2,5
Artikel-Nr: 221403
9.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAY ll |
Material Aussenmantel | Polymer |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
Zertifizierung |
|
Approbationen | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | UL/CSA geprüfte Kabel |