Silikonkabel schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL

Immer, wenn Hitze oder die Wirkung hoher  Temperaturunterschiede die Isolation von Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bereits brüchig und spröde  werden lassen, empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 180 MS (UL)  Leitungen. Die Leitungsisolation ist auf Silikon- Kautschuk-Basis aufgebaut. Aussenmantel und  Aderisolation sind weitgehend resistent gegen  hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, gegen die Zersetzung durch Alkohol, Weichmacher und  Chlorophen, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Salzwasser und Oxydationsmittel.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
29

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 MS
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Wärmebeständige Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?