Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL grün

Das Schleppkettentaugliche Signalkabel dient als Rückmelde- und Geberkabel von Servomotoren zur Verbindung von Tachometern, Bremsen und Drehgebern. Die verwendeten Isolationsstoffe machen es halogenfrei und weitgehend ölbeständig.

UL recognized for U.S and Canadian marked
Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
Canadian Standards Association
CE Konform
RoHS Konform
37

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Nennspannung IEC, UL/CSA 30V
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL-AWM Style 20236<br/>CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Prüfspannung A/A1500 V<br/> A/S 750 V

Downloads

Datenblatt (172.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?