ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123033

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Dca
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 5.80
Nennspannung 300/500V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
CPR Brandklasse Dca
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?