ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123420

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Dca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.80
Nennspannung 0,6/1kV
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?