ÖLFLEX CRANE 4G4
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 00390463 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 4,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 15.20 |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Anwendung (Fördertechnik) | Krankabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX CRANE |
Beständigkeiten | UV |
Branche | Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel) |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |