ÖLFLEX CRANE F 5G1,5

ÖLFLEX CRANE F 5G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 11.01.2025
Art-Nr 0041042

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.20
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Anwendung (Fördertechnik) Flachkabel
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE F
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)
Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel flach
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?