Gummi-Flachkabel witterungsbeständig schwarz
ÖLFLEX CRANE F
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet

ÖLFLEX CRANE F Gummi Flachkabel sind wetterfest und dienen in  Krananlagen auf Baustellen, in Industrieanlagen usw. der  Sicherstellung wichtiger Arbeitsabläufe unter meist rauhesten Umweltbedingungen. (Betriebstemperaturen bis -25°C).

CE Konform
19
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE F
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Bauform Kabel flach
Anwendung (Fördertechnik) Flachkabel
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)

Downloads

Datenblatt (63.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?