Câble méplat en caoutchouc résistant aux intempéries noir

ÖLFLEX CRANE F

pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs

Les câbles ÖLFLEX CRANE F Gummi Flachkabel sont résistants aux intempéries et sont utilisés dans des installations de grues sur les chantiers de construction, etc. pour garantir le maintien de fonctions importantes dans des conditions  d’environnement généralement extrêmement rigoureuses. (Température de service jusqu’à -25°C).

19
  • 1
  • 2

Spécifications

Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Type de câbles ÖLFLEX CRANE F
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40.0
  • 90.0
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25.0
  • 90.0
Forme câble plat
Application (technique de convoyage) Câble meplât
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?