ÖLFLEX FD 855 P 30G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0027570 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 30G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 17.00 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Textilbandierung |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2) |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U = 300/500V - UL = 1000V |
Prüfspannung | 3000V |
Normierung | nach VDE 0250/0281/0282 |
PUR | Ja |
Paarverseilt | Nein |
300/500V | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Zertifizierung | UL/CSA |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX FD 855 P |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |