ÖLFLEX FD 891 CY 7G4

ÖLFLEX FD 891 CY 7G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1027507

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 18.30
Nennspannung UL 600V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX FD 891 CY
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Nennspannung 300/500 V
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?