ÖLFLEX FD 90 1G300

ÖLFLEX FD 90 1G300

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0026640

Spezifikationen

Querschnitt mm² 300,00
Nennspannung 600V
Farbe schwarz
Farbe Innenmantel grün/gelb
Aussendurchmesser mm 33.50
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Besonderheit Vliesbewicklung
Mantelisolation Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, schwarz RAL9005, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
Mindestbiegeradius bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Temperaturbereich bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C°
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Prüfspannung 4000V
Normierung In Anlehnung an VDE 0250, 0285
Approbationen UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²
CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
UL File No. E63634
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Litzentyp ÖLFLEX FD 90
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?