ÖLFLEX FD 90 1X185
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0026629 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 185,00 |
---|---|
Nennspannung | 600V |
Farbe | schwarz |
Farbe Innenmantel | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 28.10 |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Besonderheit | Vliesbewicklung |
Mantelisolation | Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, schwarz RAL9005, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1) |
Mindestbiegeradius | bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C° |
Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0250, 0285 |
Approbationen |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+90°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ÖLFLEX FD 90 |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |