ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 DBU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1234114K |
---|
Spezifikationen
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus vernetztem Polyolefin-Copolymer, flammwidrig IEC 60332-1-2, abriebfest und kerbzäh |
Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
Temperaturbereich | -55°C...+125°C (kurzzeitig +145°C) |
Nennspannung | 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | Gemäss EN 50525-3-41, mit erweiterten Eigenschaften, GL (germanischer Lloyd) |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -55°C...125°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 125 SC |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
CPR Brandklasse | Dca |