ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X25 GNYE

ÖLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X25 GNYE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1241000

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
Farbe grün/gelb
CPR Brandklasse Dca
Aussendurchmesser mm 8.90
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation aus vernetztem Polyolefin-Copolymer, flammwidrig IEC 60332-1-2, abriebfest und kerbzäh
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich -55°C...+125°C (kurzzeitig +145°C)
Nennspannung 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V
Prüfspannung 4000V
Normierung Gemäss EN 50525-3-41, mit erweiterten Eigenschaften, GL (germanischer Lloyd)
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -55°C...125°C
Zertifizierung
  • HAR
  • Germanische Lloyd
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Flammwidrig
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 125 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?