ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 00465133

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 9.50
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 180
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?