ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G0,5

ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 23.01.2025
Art-Nr 0046601

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.80
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 150
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 MS
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?