ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 WH

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 WH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0056105

Spezifikationen

Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf Silikonbasis E 12 nach VDE 0207-363-1
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 6 x Ø
Einmalige Bewegung: 3 x Ø
Temperaturbereich -50°C...+180°C
(ausreichende Belüftung vorausgesetzt)
Kurzzeitig: +200°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 2000V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?