ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 GNYE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.05.2025
Art-Nr | 0053000 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 4,00 |
---|---|
Farbe | grün/gelb |
Aussendurchmesser mm | 4.20 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf Silikonbasis E 12 nach VDE 0207-363-1 |
Mindestbiegeradius |
Fest verlegt: 6 x Ø Einmalige Bewegung: 3 x Ø |
Temperaturbereich |
-50°C...+180°C (ausreichende Belüftung vorausgesetzt) Kurzzeitig: +200°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 2000V |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+180°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 180 SiF |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |