ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 GNYE

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,25 GNYE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1249500

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Farbe grün/gelb
Aussendurchmesser mm 2.25
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation auf Silikonbasis
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 6 x Ø
Einmalige Bewegung: 3 x Ø
Temperaturbereich IEC: -50°C...180°C
UL (AWM): -50°C...150°C
(ausreichende Belüftung verausgesetzt)
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung 3000V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF A
Unterkategorie Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?