ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 07.04.2025
Art-Nr | 1249522 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 2.45 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation auf Silikonbasis |
Mindestbiegeradius |
Fest verlegt: 6 x Ø Einmalige Bewegung: 3 x Ø |
Temperaturbereich |
IEC: -50°C...180°C UL (AWM): -50°C...150°C (ausreichende Belüftung verausgesetzt) |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Prüfspannung | 3000V |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+180°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 180 SiF A |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |