ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X0,75

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0065103

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Farbe weiss
Aussendurchmesser mm 2.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation auf Silikonbasis
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 6 x Ø
Einmalige Bewegung: 3 x Ø
Temperaturbereich -50°C...+180°C
(ausreichende Belüftung vorausgesetzt)
Kurzzeitig: +200°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 2000V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?