Silikonlitze mit Glasseiden-Schutzgeflecht
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C

CE Konform
12

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?