ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 00460043

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe rot
Aussendurchmesser mm 8.50
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 180
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (61.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?