ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,14 GN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0080006 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,14 |
---|---|
Farbe | grün |
Aussendurchmesser mm | 1.00 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 ab 0,5mm2 |
Aderisolation | Aderisolation auf Fluorethylenpropylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig |
Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
Temperaturbereich | -100°C ...+205°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 2500V |
Material Aussenmantel | FEP |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -100°C...+205°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 205 SC |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |