ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 0088104

Spezifikationen

Querschnitt mm² 6,00
Farbe rot
Aussendurchmesser mm 3.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 ab 0,5mm2
Aderisolation Aderisolation auf Fluorethylenpropylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich -100°C ...+205°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 2500V
Material Aussenmantel FEP
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -100°C...+205°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -100
  • 205
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 205 SC
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download