ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1

ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0091333

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.40
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190
  • 260
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download