ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH

ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0107105

Spezifikationen

Farbe weiss
AWG Grösse 12/19
Aussendurchmesser mm 2.87
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus versilberten Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf Polytetrafluorethylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich -190°C...+260°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3400 V
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -190°C...+260°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190
  • 260
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 260 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?