ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GN

ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0106006

Spezifikationen

Farbe grün
AWG Grösse 14/19
Aussendurchmesser mm 2.42
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus versilberten Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf Polytetrafluorethylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich -190°C...+260°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3400 V
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -190°C...+260°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190
  • 260
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 260 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?