ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7AWG RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0095104 |
---|
Spezifikationen
Farbe | rot |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Aussendurchmesser mm | 0.99 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus versilberten Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation auf Polytetrafluorethylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig |
Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
Temperaturbereich | -190°C...+260°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 3400 V |
Material Aussenmantel | PTFE |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -190°C...+260°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 260 SC |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |