PTFE Litze
ÖLFLEX HEAT 260 SC
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C

Die mit PTFE isolierten Einzellitzen haben gegenüber den FEP-isolierten Einzellitzen einen noch höheren Temperaturbereich bis 260 °C.

CE Konform
113

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 260 SC
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -190°C...+260°C
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?