Fils souples PTFE
ÖLFLEX HEAT 260 SC
Plage de température -190°C à +260°C

Les fils isolés au PTFE résistent, par rapport aux fils isolés au FEP, à une gamme de température encore plus élevée atteignant jusqu’à 260 °C.

113

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 260 SC
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -190°C...+260°C
Résistances
  • UV
  • Huile
Tension nominale Uo/U: 300/500V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?