ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X35

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X35

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0091360

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Farbe weiss
Nennspannung 230/400V
Aussendurchmesser mm 10.90
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer
Aderisolation Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich -50°C...+350°C
Nennspannung Uo/U: 230/400V
Prüfspannung 1500V
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+350°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 350
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 350 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?