ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x4
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1232655 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 4,00 |
---|---|
Farbe | weiss |
Aussendurchmesser mm | 3.90 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Litze aus Nickel |
Aderisolation | Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht |
Mindestbiegeradius | 5 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -50°C...+650°C Fest verlegt: -50°C...+700°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 1800 V |
Material Aussenmantel | Glasseide |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+650°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 650 SC |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |