ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5

ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0021949

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 9.00
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagen verseilt
Aussenmantel Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Ja
Nummeriert Nein
300/500V Ja
1000V Nein
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Zertifizierung ECOLAB
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST 210
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Wasser
  • Flammwidrig
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?