ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0036451 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 3x 150,00mm²+ 3G 25,00mm² |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Aussendurchmesser mm | 51.60 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |