ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+(2x0,75)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 31.01.2025
Art-Nr | 1020060 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4G 1.50mm²+ (2x 0,75mm²) |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | UL 1kV |
Aussendurchmesser mm | 9.70 |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +80°C) Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Schutzleiter | G = mit Schutzleiter (grün-gelb) |
Approbationen | AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1 |
Neuheit | Ja |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 719 |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |