ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1)

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 1020027

Spezifikationen

Hybridabmessung 4G 4,00mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe orange
Nennspannung UL 1kV
Aussendurchmesser mm 16.40
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 719 CY
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download