ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0036327 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 35,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | orange |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Aussendurchmesser mm | 33.30 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 781 CY |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |