ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22A)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1023278 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4G 1,50mm²+ (2x 1,00mm²)+(2x 22AWG) |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | orange |
Nennspannung | UL 1kV |
Aussendurchmesser mm | 13.20 |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 7DSL |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |