ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G4+(1xZ50)+2x(2x1)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1023389 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 17.70 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | TMPU |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Zolltarif | 8544.4900 |