Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel
Kategorien
Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P LD
für Schleppketten, für Schnittstellen RS/485/RS422
CAN-Bus, DeviceNET für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
für Schleppketten, halogenfrei, flammwidrig, UL/CSA zertifiziert
ETHERLINE CAT.6 FD hochflexible Anwendungen
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
für Schleppketten, halogenfrei, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
Schleppkettenkabel TPE nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL schwarz
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL schwarz, ohne Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL, schwarz
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, halogenfrei
Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt DIN47100
UNITRONIC-FD CY
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL schwarz
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL schwarz, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PVC PROFINET-Konform
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 für On- und Offshore Anwendung
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten
Schleppkettenkabel PVC Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
gemäss NEC und NFPA 79
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Servomotorenkabel PVC schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA schwarz
Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL grün
Servomotorenkabel schleppkettentauglich TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
INTERBUS für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
INTERBUS COMBI für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Halogenfrei und UL listed, zertifiziert durch INTERBUS-CLUB
DeviceNET Thin für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet D
UV-beständig und UL/CSA zertifiziert
DeviceNET Thick für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet T
UV-beständig und UL/CSA zertifiziert
AS-Interface TPE für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS ASI TPE UL/CSA
für Schleppketten, ölbeständig, UL/CSA zertifiziert
AS-Interface PUR für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD ASI (PUR)
Ölbeständig, UL/CSA zertifiziert + halogenfreie Version vorhanden
PROFIBUS-DP PUR hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
für Schleppketten, halogenfrei, UL-zertifizierte Variante
UNITRONIC BUS CAN M12
Device Net
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, halogenfrei und UV-beständig
Servomotorenkabel schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS
UL, halogenfrei und UV-beständig
Sind Sie sich sicher?