Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

Ölflex CHAIN 809 CY wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Sie ermöglichen den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Das Ölflex CHAIN 809 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA C-PUR.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
36

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?