Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau

 

ÖLFLEX-FD® 855 P wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und bei der ungeschirmten Version einen Mindestbiegeradius ab 5x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen ÖLFLEX-FD® 855 P Kabel, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen auch bei Verfahrwegen von über 10m.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
50

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt (62.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?