Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
ÖLFLEX-FD® 855 P est conçu pour satisfaire aux exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et en version non blindée, un rayon de courbure minimum de 5 D. Ainsi, ÖLFLEX-FD® 855 P peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues également avec des longeurs de course supérieures à 10m.
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5
Nr- d'article 0027370
8.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 4G2,5
Nr- d'article 0027371
9.90
prochainement disponible 25.04.2025
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5
Nr- d'article 0027372
11.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 7G2,5
Nr- d'article 0027373
13.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 12G2,5
Nr- d'article 0027374
15.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 18G2,5
Nr- d'article 0027375
18.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 25G2,5
Nr- d'article 0027376
23.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 2X0,5
Nr- d'article 0027530
5.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 3G0,5
Nr- d'article 0027531
5.50
prochainement disponible 10.04.2025
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5
Nr- d'article 0027532
6.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 6G0,5
Nr- d'article 0027533
7.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
UL gris
ÖLFLEX FD 855 P 7G0,5
Nr- d'article 0027534
7.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Matière gaine extérieure | PUR |
---|---|
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Tension d'essai | 3000V |