Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles extra-souples
Catégories
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P LD
pour les chaînes porte-câbles, pour les interfaces RS/485/RS423
CAN-Bus, DeviceNET pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, ignifuge, certifié UL/CSA
ETHERLINE CAT.6 FD pour utilisation très flexible
Profinet 4pair cabling Cat.6 P
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, résistant à l'huile, certifié UL/CSA
Câble TPE numéroté pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble TPE numéroté blindé pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris
Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure
Câble PUR pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL noir
Câble PUR blindé pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL noir, sans gaine intérieure
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL noir
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, sans halogène
Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaine PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC DIN47100
UNITRONIC-FD CY
pour sollicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé torsadé PVC DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL noir
Câble blindé PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL noir, avec gaine intérieure
Câble PVC pour chaine agréé PROFINET
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Câble pour chaine PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure
Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage
Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine blindé Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
conformément à NEC et NFPA 79
Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Câble servo PVC blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA
Câble servo PUR pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA noir
Câble feedback-capteur PUR blindé extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL vert
Câble servo pour moteur extra-souple TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
INTERBUS pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
INTERBUS CPMBI pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
Sans halogène et listé UL, certifié par INTERBUS-CLUB
DeviceNET Thin pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet D
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
DeviceNET Thick pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P DeviceNet T
Résistant aux UV et certifié UL/CSA
AS-Interface TPE pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS ASI TPE UL/CSA
pour les chaînes porte-câbles, résistant à l'huile, certifié UL/CSA
AS-Interface PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD ASI (PUR)
Résistant à l'huile, certifié UL/CSA + version sans halogène disponible
PROFIBUS-DP PUR pour utilisation très flexible
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
pour les chaînes porte-câbles, sans halogène, version certifié UL
Device Net
Câble pour chaîne torsadé par paire blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble servo blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD zeroCM
UL, sans halogène et résistant aux UV
Câble servo blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 7OCS
UL, sans halogène et résistant aux UV
Vous êtes sûr ?